เผยแพร่สินค้าของคุณ
5070N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 750mm
5070N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 750mm
5070N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 750mm
5070N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 750mm
5070N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 750mm
    DELABIE

    5070N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 750mm

    L-shaped shower grab bar Ø 32mm, for people with reduced mobility. Helps the user stand and secures movement in the bath or shower. Can be used as a shower rail by adding a shower head holder and/or soap dish. NylonClean anti-bacterial treatment: optimal protection against bacterial development. Dimensions: 750 x 450mm. Can be installed with the upright to the left or right side. Suitable for intensive use in public places or the healthcare sector. High strength polyamide (Nylon): with 2mm reinforced steel core treated against corrosion. Uniform non-porous surface for easy maintenance and hygiene. Good resistance to chemical products and cleaning. Anti-UV treatment. Warm to the touch. 38mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Fixings concealed by a 6-hole cover plate, Ø 73mm. Supplied with stainless steel screws for concrete walls.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.5070N
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessibility
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)523
    • กว้าง (มิลลิเมตร)821
    • ความลึก (มิลลิเมตร)70
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2212
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ