เผยแพร่สินค้าของคุณ
510150 Cover plate for drop-down rail, bright
DELABIE

510150 Cover plate for drop-down rail, bright

Chrome-plated ABS cover plate for drop-down rail. Conceals the fixing screws when the drop-down support rail is removed. Reduces the number of drop-down support rails in a facility, allowing installation only when required. E.g. hotels or hospitals accommodating a disabled person temporarily. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.510150
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessibility
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)230
  • กว้าง (มิลลิเมตร)105
  • ความลึก (มิลลิเมตร)17
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)263
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ