เผยแพร่สินค้าของคุณ
510164P Stainless steel drop-down rail, bright, L. 850mm
DELABIE

510164P Stainless steel drop-down rail, bright, L. 850mm

Drop-down grab bar Ø 32mm, for people with reduced mobility. Drop-down grab bar for WCs or showers. Allows side access in the raised position. In the lowered position use as a grab bar, for standing up and assisting movement. Retained in upright position. Slowed down descent. Drop-down grab bar made from bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel with bright polished UltraPolish finish, non-porous uniform surface for easy maintenance and hygiene. Fixings concealed by a 4mm thick 304 stainless steel cover plate. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Dimensions: 850 x 230 x 105mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight 135kg. 30-year warranty. CE marked.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.510164P
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessibility
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-04-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ