เผยแพร่สินค้าของคุณ
510204 Mirror cabinet with 4 functions
510204 Mirror cabinet with 4 functions
    DELABIE

    510204 Mirror cabinet with 4 functions

    Mirror cabinet with 4 functions: mirror, electronic tap, soap dispenser and electrical hand dryer. 304 stainless steel designer cabinet with a matte black melamine finish. Touch-free for improved hygiene: soap dispenser, tap and hand dryer are activated automatically when hands are detected by infrared sensor. Quick and easy to install: - A single electrical connection for all the elements: mains supply with 230V / 50-60Hz. - Connects to the water supply from the top or from inside the cabinet. - Water connection in M3/8". - Concealed fixings. Mirror cabinet supplied with stainless steel screws for concrete or reinforced wood. - Adjustable hinges. Unit with 4 functions: 4mm thick glass mirror and black glass strip with illuminated pictograms. Automatic soap dispenser: - No-waste pump dispenser - Large capacity tank: 5 litres. - Suitable for vegetable-based liquid soap with a maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specific foam soap. Electronic basin tap*: - Reduced stagnation solenoid valve. - Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. - Scale-resistant flow straightener. - Duty flush (~60 seconds every 24 hours after the last use). - Stopcock. Air-pulse hand dryer: - High-speed. - Pulsed air at 360km/h. Airflow: 36 l/second. - Low energy consumption: 704W. - Noise level: 74 dBA. - Class I, IP23. - 3-year warranty. Basin lit by the LED strip. Vandal-resistant model with standard DELABIE key. Anti-blocking: stops automatically if used continuously. Internal storage shelf. Several cabinets can be installed side-by-side to create a mirror wall: linking screws are provided. Dimensions: 800 x 223 x 1,000mm. Weight: 39kg. Mirror cabinet with 30-year warranty. CE marked. * We recommend a PREMIX mixer.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.510204
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)223
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMirror Glass
    • วัสดุรองMelamine
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3971
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ