เผยแพร่สินค้าของคุณ
510206 Mirror cabinet with 4 functions
DELABIE

510206 Mirror cabinet with 4 functions

Mirror cabinet with 4 functions: mirror, electronic tap and soap dispenser and paper towel dispenser. Designer cabinet with a matte black melamine and 304 stainless steel finish. Touch-free for improved hygiene: tap and soap dispenser activated automatically when hands are detected by infrared sensor. Quick and easy to install: - A single electrical connection for all the elements: mains supply with 230V / 50-60Hz. - Connects to the water supply from the top or from inside the cabinet. - Water connection in M3/8". - Concealed fixings. Mirror cabinet supplied with stainless steel screws for concrete or reinforced wood. - Adjustable hinges. Unit with 4 functions: 4mm thick glass mirror and black glass strip with illuminated pictograms. Automatic soap dispenser: - No-waste pump dispenser - Large capacity tank: 5 litres. - Suitable for vegetable-based liquid soap with a maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specific foam soap. Electronic basin tap*: - Reduced stagnation valve. - Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. - Scale-resistant flow straightener. - Duty flush (~60 seconds every 24 hours after the last use). - Stopcock. Paper towel dispenser: - Dispenses one sheet at a time. - Dimensions: 120 x 275 x 360mm. - Contents: 500 sheets. Basin lit by the LED strip. Vandal-resistant model with standard DELABIE key. Anti-blocking: stops automatically if used continuously. Internal storage shelf. Several cabinets can be installed side-by-side to create a mirror wall: linking screws are provided. Dimensions: 800 x 223 x 1,000mm. Weight: 38.5kg. Mirror cabinet with 30-year warranty. CE marked. * We recommend a PREMIX mixer.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.510206
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)223
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMirror Glass
  • วัสดุรองMelamine
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3887
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ