เผยแพร่สินค้าของคุณ
510210 Mirror cabinet with 3 functions
510210 Mirror cabinet with 3 functions
510210 Mirror cabinet with 3 functions
510210 Mirror cabinet with 3 functions
    DELABIE

    510210 Mirror cabinet with 3 functions

    Mirror cabinet with 3 functions: mirror, electronic soap dispenser and paper towel dispenser. Designer cabinet with a matte black melamine and 304 stainless steel finish. Touch-free for improved hygiene: electronic soap dispenser. Quick and easy to install: - A single electrical connection for all the elements: mains supply with 230V / 50-60Hz. - Concealed fixings. Mirror cabinet supplied with stainless steel screws for concrete or reinforced wood. - Adjustable hinges. Unit with 3 functions: 4mm thick glass mirror and black glass strip with illuminated pictograms. Automatic soap dispenser: - No-waste pump dispenser. - Large capacity tank: 5 litres. - Suitable for vegetable-based liquid soap with a maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specific foam soap. Paper towel dispenser: - Dispenses one sheet at a time. - Dimensions: 120 x 275 x 360mm. - Contents: 500 sheets. Basin lit by the LED strip. Vandal-resistant model with standard DELABIE key. Anti-blocking: stops automatically if used continuously. Internal storage shelf. Several cabinets can be installed side-by-side to create a mirror wall: linking screws are provided. Dimensions: 800 x 223 x 1,000mm. Weight: 38.5kg. Mirror cabinet with 30-year warranty. CE marked.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.510210
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)223
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMirror Glass
    • วัสดุรองMelamine
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3887
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010550
    • ชื่อ ETIMMirror
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ