เผยแพร่สินค้าของคุณ
510405 Lift-up shower seat with leg
510405 Lift-up shower seat with leg
510405 Lift-up shower seat with leg
510405 Lift-up shower seat with leg
    DELABIE

    510405 Lift-up shower seat with leg

    Lift-up shower seat with leg. Shower seat for disabled people and people with reduced mobility. Non-slip solid seat made from polypropylene. Seat is comfortable and easy to maintain. Hinged leg which folds automatically. Structure made from white aluminium tubing, Ø 25 x 2mm. Concealed fixings. Dimensions 410 x 360 x 480mm. Folded dimensions: 85 x 562mm. Seat height: 480mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Wall-mounted lift-up shower seat with 30-year warranty. CE marked.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.510405
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessibility
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)480
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)86
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2337
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010872
    • ชื่อ ETIMShower seat
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_51_75
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary seats
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ