เผยแพร่สินค้าของคุณ
510430 Lift-up Comfort shower seat with leg
DELABIE

510430 Lift-up Comfort shower seat with leg

4.6 จาก 5 ดาว4.6(5 รีวิว)
HR Comfort lift-up shower seat with leg. Wall-mounted lift-up for fixed installation. Shower seat for disabled people and for people with reduced mobility. Wide model. Anti-bacterial treatment on the seat: optimal protection against bacterial development and mould. Retained in upright position. Slowed down descent. Suitable for intensive use in public places or the healthcare sector. Removable solid seat made from high strength polymer. Uniform non-porous surface for easy maintenance and hygiene. Good resistance to chemical products (Betadine®) and cleaning. Anti-UV treatment. Warm to the touch. Bacteriostatic 304 stainless steel structure Ø 32mm. UltraPolish bright polished finish. Reinforced by a folding, articulated leg made from 304 stainless steel tube Ø 25mm. Concealed fixings secured to wall by a 304 stainless steel plate, 4mm thick. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Dimensions: 506 x 420 x 480mm. Folded dimensions: 130 x 540mm. Tested to over 250kg. Maximum recommended user weight: 170kg. Wall-mounted lift-up shower seats with 30-year warranty. CE marked.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.510430
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower seat
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolymer
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_51_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary seats
  • OmniClass Number23-31 17 23
  • OmniClass TitleShower Seats

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ