เผยแพร่สินค้าของคุณ
510579 Soap dispenser specifically for showers
510579 Soap dispenser specifically for showers
    DELABIE

    510579 Soap dispenser specifically for showers

    Soap dispenser for showers. Specifically designed for showers: 100% waterproof, removes the risk of diluting the soap with water from the shower, maintaining the soap quality. Push-button with soft-touch operation suitable for all users: children, people with reduced mobility etc. Ergonomic push-button: large push-button, easy to press with wet hands or with an elbow. Corrosion-resistant, waterproof, anodised aluminium cover. Plastic tank: removes the risk of the aluminium deteriorating due to contact with the soap. Tank with large opening: easy to refill from large containers. No-waste, non-drip (waterproof) pump dispenser. Anti-blocking: single dose per press, even if the button is pressed for prolonged periods. Window for monitoring soap level. Vandal-resistant model, lid opening is concealed. Concealed fixings. Clean lines are easy to clean and maintain, and improve hygiene. Sleek design associated with DELABIE's range of shower panels. Capacity: 1 litre. Dimensions: 64 x 140 x 284mm. For vegetable-based liquid soap with a maximum viscosity of 3,000 mPa.s. Wall-mounted soap dispenser specifically designed for showers with a 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.510579
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)284
    • กว้าง (มิลลิเมตร)140
    • ความลึก (มิลลิเมตร)72.3
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.84
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010549
    • ชื่อ ETIMSoap dispenser
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 11 46
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwimming Pool Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)