เผยแพร่สินค้าของคุณ
510583 Wall-mounted liquid soap dispenser, 0.5 litres
DELABIE

510583 Wall-mounted liquid soap dispenser, 0.5 litres

Wall-mounted soap dispenser with soft-touch operation. Liquid soap or hydroalcoholic gel dispenser. Vandal-resistant model with lock and standard DELABIE key. Bacteriostatic 304 stainless steel cover. One piece hinged cover for easy maintenance and improved hygiene. Soft-touch push button: suitable for any user, people with reduced mobility, children. Anti-blocking: one dose per push even if button is held in place. No waste, non-drip (waterproof) pump dispenser. Tank with large opening: eases transfer of soap from large containers. Tank prevents the long-term stagnation of soap. Window for monitoring soap level. Bright polished 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1 mm. Capacity: 0.5 litres. Dimensions: 90 x 105 x 185mm. For vegetable based liquid soap with a maximum viscosity: 3,000 mPa.s. Compatible with hydroalcoholic gel. Wall-mounted soap dispenser with 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.510583
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-12
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)