เผยแพร่สินค้าของคุณ
510621 SPEEDJET high-speed hand dryer, with filters and drip tray
DELABIE

510621 SPEEDJET high-speed hand dryer, with filters and drip tray

SPEEDJET metallic grey two-way air pulse hand dryer. High speed electrical hand dryer: dries in 10 - 18 seconds. Removable drip tray prevents any water dripping onto the wall or floor: easy to clean and service. ON/OFF button: easy to service. Anti-bacterial air filter and activated carbon air filter. Automatic hand dryer, infrared detection. Intelligent technology: stops automatically when hands are removed or after 18 seconds of drying. LCD screen with animated user guide and automatic stand-by. Brushless motor, no wear. Energy saving: power 850W. No heating element. 220-240V~/50-60Hz. Airflow: 42 l/second. Air speed: 310km/h. Noise level: 75-80 dBA. Dimensions: 250 x 292 x 650mm. Weight: 11.4kg. Class I, IP22. CE marked. 3-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.510621
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ