เผยแพร่สินค้าของคุณ
510911BK Large toilet roll holder - 200 m
510911BK Large toilet roll holder - 200 m
    DELABIE

    510911BK Large toilet roll holder - 200 m

    Toilet paper dispenser. Large model for 200m rolls. Toilet paper dispenser made from matte black powder-coated 304 stainless steel Hinged cover makes it easier to refill and improves hygiene. With back-piece: protects paper from imperfections in wall, humidity and dust. With lock and standard DELABIE key. Level control. Dimensions: Ø 245mm, depth 123mm. 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.510911BK
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)235.4
    • กว้าง (มิลลิเมตร)245
    • ความลึก (มิลลิเมตร)128
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.34
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-21 43 15 29
    • OmniClass TitleToilet Accessories Dispensers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ