เผยแพร่สินค้าของคุณ
511930C Be-line lift-up shower seat with leg
511930C Be-line lift-up shower seat with leg
511930C Be-line lift-up shower seat with leg
511930C Be-line lift-up shower seat with leg
    DELABIE

    511930C Be-line lift-up shower seat with leg

    Be-line® removable lift-up shower seat. Shower seat for disabled people or for people with reduced mobility. Large, designer model. Removable: easy to remove with anti-theft locking system. Reduces the number of shower seats in a facility, allowing installation only when required e.g. hotels or hospitals providing short-term accommodation for people with reduced mobility. Retained in upright position. Slowed down descent. Suitable for intensive use in public places or the healthcare sector. Solid seat made from high strength polymer. Non-slip surface. Good resistance to Betadine®. Reinforced by a central, hinged leg which folds automatically. Metallised anthracite finish provides a good visual contrast with a light coloured wall. 5 concealed fixing points. Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls. Dimensions: 443 x 450 x 480mm. Folded dimensions: 87 x 541mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Wall-mounted lift-up shower seat with 30-year warranty. CE marked.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.511930C
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessibility
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)480
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)442
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3525
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_51_75
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary seats
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ