เผยแพร่สินค้าของคุณ
511944W Be-line® T-shaped shower grab bar with sliding vertical rail
511944W Be-line® T-shaped shower grab bar with sliding vertical rail
    DELABIE

    511944W Be-line® T-shaped shower grab bar with sliding vertical rail

    Be-line® T-shaped grab bar Ø 35mm for showers with sliding vertical rail. Use as a shower rail and to support the user in an upright position. Helps and secures entry and movement in the shower for people with reduced mobility. Use as a shower rail by adding a shower head holder and/or soap dish. Upright position can be adjusted during installation: can be moved to the left or the right in order to adapt the space (positioning of shower, depth of shower seat...). Aluminium tube thickness 3mm. Solid aluminium fixing points. Rounded profile Ø 35mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip. Matte white powder-coated aluminium provides a good visual contrast with dark walls. Uniform surface for easy maintenance and hygiene. 38mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Concealed fixings. Supplied with Ø 8 x 70 mm stainless steel screws for concrete walls. Dimensions: 1,130 x 500mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. 30-year warranty. CE marked.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.511944W
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessibility
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1206
    • กว้าง (มิลลิเมตร)613
    • ความลึก (มิลลิเมตร)74
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1986
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ