เผยแพร่สินค้าของคุณ
511949C Be-line® corner grab bar with sliding vertical rail
DELABIE

511949C Be-line® corner grab bar with sliding vertical rail

Be-line® corner grab bar with sliding vertical rail Ø 35mm. Use as a grab bar and to support the user in an upright position for people with reduced mobility. Helps and secures entry and movement in the shower. Use as a shower rail by adding a shower head holder and/or soap dish. Upright position can be adjusted during installation: can be moved to the left or the right in order to adapt the space (positioning of shower, depth of shower seat...). Aluminium tube thickness 3mm. Solid aluminium fixing points. Rounded profile Ø 35mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip. Metallised anthracite powder-coated finish provides a good visual contrast with light-coloured walls. Uniform surface for easy maintenance and hygiene. 38mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Concealed fixings. Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls. Dimensions: 1,130 x 695 x 6950mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. 30-year warranty. CE marked.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.511949C
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessibility
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1206
  • กว้าง (มิลลิเมตร)750
  • ความลึก (มิลลิเมตร)750
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2934
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ