เผยแพร่สินค้าของคุณ
511960W Be-Line drop-down support rail, L. 650mm, white
511960W Be-Line drop-down support rail, L. 650mm, white
511960W Be-Line drop-down support rail, L. 650mm, white
    DELABIE

    511960W Be-Line drop-down support rail, L. 650mm, white

    Be-Line® drop-down support rail for people with reduced mobility. In the lowered position use as a grab bar, as a support for standing and for assisting movement, for WCs or showers. Allows side access in the raised position. Removable: easy to remove with anti-theft locking system. Reduces the number of grab bars in a facility, allowing installation only when required. Example: hotels or hospitals providing short-term accommodation for disabled people. Drop-down rail with slowed down descent. Retained in upright position. Aluminium tube. Rounded profile Ø 42mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip. Matte white powder-coated aluminium finish provides a good visual contrast with dark walls. Uniform surface for easy maintenance and hygiene. Concealed fixings secured to wall by a 304 stainless steel plate, 5mm thick. Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls. Dimensions: 650 x 210 x 120mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Drop-down rail with 30-year warranty. CE marked.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.511960W
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessibility
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)202
    • กว้าง (มิลลิเมตร)120
    • ความลึก (มิลลิเมตร)651
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4591
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ