เผยแพร่สินค้าของคุณ
511963W Be-Line drop-down support rail with leg, L. 850mm, white
DELABIE

511963W Be-Line drop-down support rail with leg, L. 850mm, white

Be-Line® drop-down support rail for people with reduced mobility. In the lowered position use as a grab bar, as a support for standing and for assisting movement, for WCs or showers. Allows side access in the raised position. Removable: easy to remove with anti-theft locking system. Reduces the number of bars in a facility, allowing installation only when required. Example: hotels or hospitals providing short-term accommodation for disabled people. Drop-down rail retained in upright position. Slowed down descent. Aluminium tube. Rounded profile Ø 42mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip. Matte white powder-coated aluminium finish provides a good visual contrast with dark walls. Uniform surface for easy maintenance and hygiene. Concealed fixings secured to wall by a 304 stainless steel plate, 5mm thick. Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls. Leg provides additional reinforcement when wall fixings are not enough. Dimensions: 850 x 825 x 120mm. Leg height can be adjusted from 760 - 780mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Drop-down rail with 30-year warranty. CE marked.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.511963W
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessibility
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)822
  • กว้าง (มิลลิเมตร)120
  • ความลึก (มิลลิเมตร)651
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4995
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ