เผยแพร่สินค้าของคุณ
511966W Be-Line® wall-mounted toilet roll holder
DELABIE

511966W Be-Line® wall-mounted toilet roll holder

Be-Line® wall-mounted toilet roll holder. Toilet paper dispenser. Matte white powder-coated aluminium provides a good visual contrast with dark walls. Toilet roll for grab bars with concealed fixings. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.511966W
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)59
  • กว้าง (มิลลิเมตร)146
  • ความลึก (มิลลิเมตร)82
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)324
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-21 43 15 31
  • OmniClass TitleToilet Tissue Dispensers

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ