เผยแพร่สินค้าของคุณ
511982C Be-line® anthracite angled grab bar 135°, 400 x 400mm
511982C Be-line® anthracite angled grab bar 135°, 400 x 400mm
511982C Be-line® anthracite angled grab bar 135°, 400 x 400mm
    DELABIE

    511982C Be-line® anthracite angled grab bar 135°, 400 x 400mm

    Be-line® angled grab bar 135°, Ø 35mm, for people with reduced mobility. For use as a handrail (horizontal part) or as a grab rail (135° part), for WCs, showers or baths. Use as a universal grab bar for either left or right side. Aluminium tube thickness 3mm. Solid aluminium fixing points. Rounded profile Ø 35mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip. Metallised anthracite powder-coated finish; provides a good visual contrast with light-coloured walls. Uniform surface for easy maintenance and hygiene. 38mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. 3 fixing points prevent the hand from getting trapped and simplify installation. Concealed fixings. Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls. Dimensions: 400 x 400mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Grab bars for toilets with 30-year warranty. CE marked.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.511982C
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessibility
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)346
    • กว้าง (มิลลิเมตร)786
    • ความลึก (มิลลิเมตร)71
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1373
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ