เผยแพร่สินค้าของคุณ
512021BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
512021BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
512021BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
512021BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
    DELABIE

    512021BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser

    Deck-mounted electronic soap dispenser. Liquid soap, foam soap or hydroalcoholic gel dispenser. No manual contact: hands are automatically detected by infrared cell. Spout made from matte black 304 stainless steel. No waste pump dispenser. Separate electronic unit and removable tank for installation under the basin. Automatic soap dispenser: mains supply with 230/6V transformer. For vegetable-based liquid soap with a maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specialist foam soap. Compatible with hydroalcoholic gel. Spout length: 105mm. Supplied with a 1 litre tank. 30-year warranty. CE marked.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.512021BK
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)99
    • กว้าง (มิลลิเมตร)37.3
    • ความลึก (มิลลิเมตร)121
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.76
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010549
    • ชื่อ ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ