เผยแพร่สินค้าของคุณ
512031PUK Deck-mounted electronic liquid or foam soap dispenser
512031PUK Deck-mounted electronic liquid or foam soap dispenser
    DELABIE
    Archived

    512031PUK Deck-mounted electronic liquid or foam soap dispenser

    Deck-mounted electronic soap dispenser. Liquid soap, foam soap or hydroalcoholic gel dispenser. No manual contact: hands are automatically detected by infrared cell. Spout made from chrome-plated 304 stainless steel. No waste dose dispenser. Separate electronic unit and removable tank for installation under the countertop. Automatic soap dispenser: mains supply with 230/6V transformer. For vegetable-based liquid soap with a maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specialist foam soap. Compatible with hydroalcoholic gel. Spout length: 111mm. Supplied with a 1 litre tank. 30-year warranty. CE marked.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.512031PUK
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)121
    • กว้าง (มิลลิเมตร)111
    • ความลึก (มิลลิเมตร)121
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)749
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers