เผยแพร่สินค้าของคุณ
512051S BINOPTIC wall-mounted electronic soap dispenser
512051S BINOPTIC wall-mounted electronic soap dispenser
512051S BINOPTIC wall-mounted electronic soap dispenser
    DELABIE

    512051S BINOPTIC wall-mounted electronic soap dispenser

    Wall-mounted electronic soap dispenser. Liquid soap, foam soap or hydroalcoholic gel dispenser. No manual contact: hands are automatically detected by infrared cell. Spout made from satin finish 304 stainless steel. No-waste pump dispenser. Separate electronic unit and removable tank for installation under the basin. Automatic soap dispenser: mains supply with 230/6V transformer. For vegetable-based liquid soap with a maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specialist foam soap. Compatible with hydroalcoholic gel. Total spout length: 115mm. Supplied with a 1 litre tank. Wall-mounted electronic soap dispenser with 30-year warranty. CE marked.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.512051S
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)37.3
    • กว้าง (มิลลิเมตร)37.3
    • ความลึก (มิลลิเมตร)118
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.75
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010549
    • ชื่อ ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ