เผยแพร่สินค้าของคุณ
512066W Wall-mounted electronic liquid soap dispenser, 1 litre
512066W Wall-mounted electronic liquid soap dispenser, 1 litre
    DELABIE

    512066W Wall-mounted electronic liquid soap dispenser, 1 litre

    Wall-mounted electronic soap dispenser. Liquid soap or hydroalcoholic gel dispenser. Vandal-resistant model with lock and standard DELABIE key. No manual contact: hands are automatically detected by infrared cell (detection distance can be adjusted). Bacteriostatic 304 stainless steel cover. One-piece hinged cover for easy maintenance and better hygiene. No waste pump dispenser: dispenses 0.8ml (can be adjusted up to 7 doses per activation). Option of operation in anti-clogging mode. Automatic soap dispenser: 6 AA -1.5V (DC9V) batteries supplied integrated in the soap dispenser body. Low battery indicator light. Tank with large opening: easy to transfer soap from large containers. Window allows soap level to be checked. White powder-coated 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1mm. Capacity: 1 litre. Dimensions : 90 x 105 x 256mm. For vegetable-based liquid soap with a maximum viscosity of 3,000 mPa.s. Compatible with hydroalcoholic gel. CE marked. Wall-mounted electronic soap dispenser with 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.512066W
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)255
    • กว้าง (มิลลิเมตร)104
    • ความลึก (มิลลิเมตร)90
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)338
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)