เผยแพร่สินค้าของคุณ
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
    DELABIE

    543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals

    Frame system for urinals Ø 35mm, kit 1/2: Black powder-coated steel frame for wall-mounted installation. Fixes to floor and load-bearing walls with anchoring bolts supplied. Adjustable bracket from 95 - 280mm. Frame height can be adjusted from 0 to 200mm. Ø 50mm soil pipe with waterproof seal and tube with connection washer Ø 35mm. Delivered pre-mounted. Compatible with solid wall finishes from 13 to 120mm. Supplied with recessed housing Valve configured for system flush, with accessories and connection protection. 30-year warranty. Order with control plate references 430000, 430010 or 430030.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.543000
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Frame system
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1105
    • กว้าง (มิลลิเมตร)526
    • ความลึก (มิลลิเมตร)359
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11307
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011370
    • ชื่อ ETIMDouble wall/built-in element urinal with flush valve
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 21 13 13
    • OmniClass TitleWall Mounted Water Flush Urinals

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ