เผยแพร่สินค้าของคุณ
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
    DELABIE

    543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals

    Frame system for urinal with flexible ½", kit ½: Black powder-coated steel frame for wall-mounted installation. Fixes to floor and load-bearing walls with anchoring bolts supplied. Adjustable bracket from 95 - 280mm. Frame height can be adjusted from 0 to 200mm. Ø 50mm soil pipe with waterproof seal. Tube with ½" brass connection for urinals with flexible inlet. Delivered pre-mounted. Compatible with solid wall finishes from 13 - 120mm. Supplied with recessed housing. Valve configured for system flush, with accessories and connection protection.. 30-year warranty. Order with control plate references 430006, 430016, 430036, 778700 or 778707.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.543006D
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Frame system
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1106
    • กว้าง (มิลลิเมตร)526
    • ความลึก (มิลลิเมตร)359
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10443
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 21 13
    • OmniClass TitleWater Flush Urinals

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ