เผยแพร่สินค้าของคุณ
564000DE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564000DE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564000DE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564000DE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564000DE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564000DE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564000DE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
    DELABIE

    564000DE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs

    Wall-mounted frame system for wall-hung WCs, kit 1/2:
    Black powder-coated steel frame:
    - For fixing to load-bearing walls.
    - Frame height can be adjusted from 0 - 200mm (with 1m mark).
    - Compatible with solid walls from 10 - 120mm.
    - Ø 32mm flush tube with Ø 55mm connection washer.
    - ABS soil pipe, Ø 110mm HDPE outlet with waterproof seal, with 2 setting positions.
    Recessed waterproof housing: flush system without cistern, directly connected to pipework.
    - Compatible with TEMPOMATIC dual control or TEMPOMATIC Connect electronic WC valves.
    - Compatible with 230/6V mains supply.
    - Backflow prevention device inside the housing.
    - Integrated stopcock and flow rate regulation.
    Supplied pre-mounted.
    30-year warranty.

    Order with control plate references 464000, 464050, 465000 or 465050.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.564000DE
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Frame system
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1054
    • กว้าง (มิลลิเมตร)446
    • ความลึก (มิลลิเมตร)550
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10795
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG017130
    • ชื่อ ETIMMounting frames for reception devices/taps
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 19 15 13
    • OmniClass TitleWall Mounted Tankless Toilets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ ยุโรป