เผยแพร่สินค้าของคุณ
564005BE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005BE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005BE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005BE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
    DELABIE

    564005BE TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs

    Self-supporting frame system for wall-hung WCs, kit 1/2: Black powder-coated steel frame: - With large feet for fixing to load-bearing floors. - Frame height can be adjusted from 0 - 200mm (with 1m mark). - Compatible with solid walls from 10 - 120mm. - Ø 32mm flush tube with Ø 55mm connection washer. - ABS soil pipe, Ø 90mm HDPE outlet with waterproof seal, with 2 setting positions. Recessed waterproof housing: flush system without cistern, directly connected to pipework. - Compatible with TEMPOMATIC dual control and TEMPOMATIC Connect electronic WC valves. - Compatible with 230/6V mains supply. - Backflow prevention device inside the housing. - Integrated stopcock and flow rate regulation. Supplied pre-mounted. 30-year warranty. Order with control plate references 464000, 464050, 465000 or 465050.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.564005BE
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Frame system
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1139
    • กว้าง (มิลลิเมตร)350
    • ความลึก (มิลลิเมตร)509
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14948
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย ยุโรป