เผยแพร่สินค้าของคุณ
565065 Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs
565065 Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs
565065 Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs
    DELABIE

    565065 Self-supporting fire retardant TEMPOFIX 3 frame system for WCs

    Self-supporting frame system for wall hung WCs, kit 1/2 Fire retardant CF 60 min - EI60. Black powder-coated steel frame with large feet for load-bearing floors: - Frame height can be adjusted from 0 - 200mm (with 1m mark). - Ø 32mm flush tube with Ø 55mm connection washer and intumescent collar for fire protection. - ABS soil pipe, Ø 100mm outlet to glue to waterproof seal, with 2 setting positions and intumescent collar for fire protection. - Compatible with solid walls from 53 to 105mm (4 BA13 and tiles minimum). Recessed waterproof housing with intumescent collar and fire protection set: - Backflow prevention device inside the housing. - Integrated stopcock and flow rate regulation. Supplied premounted. 30-year warranty. Order with control plate reference 763000.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.565065
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Frame system
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1320
    • กว้าง (มิลลิเมตร)350
    • ความลึก (มิลลิเมตร)514
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15747
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 19 15 11
    • OmniClass TitleFloor Mounted Tankless Toilets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ