เผยแพร่สินค้าของคุณ
566 Toilet roll holder with spindle
DELABIE

566 Toilet roll holder with spindle

Wall-mounted toilet roll holder. Toilet roll holder with spindle. One-piece hinged cover for easy maintenance and better hygiene. Anti-theft, integral polycarbonate spindle: unbreakable. Bacteriostatic bright polished 304 stainless steel. Concealed fixings. Dimensions: 119 x 140 x 80mm. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.566
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-04-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ