เผยแพร่สินค้าของคุณ
6580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
DELABIE

6580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre

Wall-mounted rectangular liquid soap dispenser. Vandal-resistant model with lock and standard DELABIE key. No waste, non-drip (waterproof) pump dispenser. Bright polished 304 stainless steel finish. Stainless steel thickness: 1mm. Capacity: 1 litre. Dimensions: 108 x 108 x 230mm. Wall-mounted soap dispenser with a 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6580
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)242
  • กว้าง (มิลลิเมตร)111
  • ความลึก (มิลลิเมตร)134
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1456
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)