เผยแพร่สินค้าของคุณ
6602 Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets
DELABIE

6602 Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets

Wall-mounted paper towel dispenser. With lock and standard DELABIE key. With level control. Capacity 750 sheets. Metal thickness: 1mm.. White powder-coated. Dimensions: 120 x 270 x 450mm. Pack of 180 folded paper towels can be ordered separately (ref. 6606). Paper towel dimensions: open 230 x 250 mm, closed 115 x 250mm. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6602
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)450
  • กว้าง (มิลลิเมตร)279
  • ความลึก (มิลลิเมตร)137
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2796
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
  • OmniClass Number23-21 43 15 25
  • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ