เผยแพร่สินค้าของคุณ
6607D Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets
DELABIE

6607D Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets

Wall-mounted paper towel dispenser. Bacterostatic 304 stainless steel with polished satin finish. Paper towel dispenser with lock and standard DELABIE key. With level control. Capacity 750 sheets. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 130 x 275 x 450mm. Pack of folded paper towels can be ordered separately (ref. 6606). Paper towel dimensions: open 230 x 250mm, folded 115 x 250mm. Paper towel dispenser with 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6607D
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)450
  • กว้าง (มิลลิเมตร)276
  • ความลึก (มิลลิเมตร)137
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3843
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
  • OmniClass Number23-21 43 15 25
  • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ