เผยแพร่สินค้าของคุณ
714700 SPORTING 2 time flow shower panel
DELABIE

714700 SPORTING 2 time flow shower panel

Time flow shower panel: Anodised aluminium and chrome-plated satin finish panel. Adjustable connector for top or back inlets. Slimline structure with concealed fixings. Soft-touch operation. Automatic mechanical flush with every use. Time flow ~30 seconds. Flow rate 6 lpm at 3 bar. Tamperproof, scale-resistant fixed shower head with automatic flow rate regulation. Adjustable spray. Accessible filters and non-return valves. Integrated stopcock. M½" connection for mixed water supply. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.714700
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower panel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-07-30
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011613
  • ชื่อ ETIMShower column/panel
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ