เผยแพร่สินค้าของคุณ
714800 SPORTING 2 shower panel
714800 SPORTING 2 shower panel
714800 SPORTING 2 shower panel
    DELABIE

    714800 SPORTING 2 shower panel

    Electronic shower panel: Anodised aluminium and chrome-plated satin finish panel. Adjustable connector for top or back inlets. Slimline structure with concealed fixings. Mains supply 230/6V. Infrared presence detection. Shower starts when hand is moved towards the sensor (detection distance ~4cm). Shuts off voluntarily or automatically after ~60 seconds. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after the last use). Flow rate 6 lpm at 3 bar, comfortable rain-effect spray. Tamperproof, scale-resistant fixed shower head with automatic flow rate regulation. Adjustable spray. Accessible filter. Integrated stopcock. M½" connection for mixed water supply. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.714800
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower panel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1018
    • กว้าง (มิลลิเมตร)79
    • ความลึก (มิลลิเมตร)81
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)885
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ