เผยแพร่สินค้าของคุณ
714906 SPORTING 2 SECURITHERM electronic shower panel
714906 SPORTING 2 SECURITHERM electronic shower panel
    DELABIE

    714906 SPORTING 2 SECURITHERM electronic shower panel

    Thermostatic electronic shower panel - top inlets: Anodised aluminium and chrome-plated satin finish panel. Extra flat structure with concealed fixings. Battery-operated with CR123 6V Lithium batteries. Infrared presence detection. Shower starts when hand is moved towards the sensor (detection distance ~4cm). Shuts off voluntarily or automatically after ~60 seconds. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after the last use). Flow rate 6 lpm at 3 bar. Tamperproof, scale-resistant fixed shower head with automatic flow rate regulation. Accessible filters and non-return valves. Integrated stopcocks. M½" connections for top inlets. Electronic shower panel suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. SECURITHERM technology: Thermostatic shower mixer directly integrated in the head of the shower panel. Temperature set by the installer. Stable temperature, pre-set at 38°C. Anti-scalding failsafe: automatic shut-off if the cold water fails. Anti-cold showers function: automatic shut-off if the hot water fails.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.714906
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower panel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1013
    • กว้าง (มิลลิเมตร)79
    • ความลึก (มิลลิเมตร)81
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)858
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010544
    • ชื่อ ETIMElectronic control system for shower
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ