เผยแพร่สินค้าของคุณ
714910 SPORTING 2 SECURITHERM electronic shower panel
714910 SPORTING 2 SECURITHERM electronic shower panel
    DELABIE

    714910 SPORTING 2 SECURITHERM electronic shower panel

    SPORTING 2 SECURITHERM, thermostatic electronic shower panel: Recessed inlets. Anodised aluminium and chrome-plated satin finish panel. Mains supply 230/6V. Infrared presence detection. Shower starts when hand is moved towards the sensor (detection distance ~4cm). Shuts off voluntarily or automatically after ~60 seconds. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after the last use). Flow rate 6 lpm at 3 bar, comfortable rain-effect spray. Tamperproof, fixed shower head with automatic flow rate regulation. Accessible filters and non-return valves. Integrated stopcocks. M½" connections (compact nanny joint, kit 1/2). Electronic shower panel suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. SECURITHERM technology: Thermostatic shower mixer directly integrated in the head of the shower panel. Temperature set by the installer. Stable temperature, pre-set at 38°C. Anti-scalding failsafe: automatic shut-off if the cold water fails. Prevents cold showers: automatic shut-off if the hot water fails. Order with nanny joint reference 714012.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.714910
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower panel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1018
    • กว้าง (มิลลิเมตร)150
    • ความลึก (มิลลิเมตร)81
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1275
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ