เผยแพร่สินค้าของคุณ
729012 Liquid soap dispenser, 1-litre
DELABIE
Archived

729012 Liquid soap dispenser, 1-litre

Deck-mounted soap dispenser with curved spout. Liquid soap or hydroalcoholic gel dispenser. Model for installing on washbasins. Vandal-resistant model. Chrome-plated brass body and push-button. Non-drip system (waterproof). Mechanism can be locked via a grub screw. Top fill (by unscrewing the push-button) or from the lower part (by unscrewing the bottle). Supplied with 1-litre bottle. Compatible with hydroalcoholic gel. Deck-mounted liquid soap dispenser with 30-year warranty
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.729012
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers