เผยแพร่สินค้าของคุณ
729170 Wall-mounted soap dispenser
729170 Wall-mounted soap dispenser
729170 Wall-mounted soap dispenser
    DELABIE

    729170 Wall-mounted soap dispenser

    Wall-mounted soap dispenser. Service duct model for cross-wall installation, upto 190mm. Liquid soap dispenser. Body and push-button in polished 304 stainless steel. Non-drip system (waterproof). For remote tanks (tank not supplied) supplied with a 1.20m flexible tube. Wall-mounted soap dispenser with 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.729170
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)44
    • กว้าง (มิลลิเมตร)49
    • ความลึก (มิลลิเมตร)70.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)247
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010549
    • ชื่อ ETIMSoap dispenser
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ