เผยแพร่สินค้าของคุณ
740300 TEMPOSOFT 2 time flow tap
740300 TEMPOSOFT 2 time flow tap
    DELABIE

    740300 TEMPOSOFT 2 time flow tap

    Deck-mounted time flow basin tap: Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof scale-resistant flow straightener. Chrome-plated brass body M½". Fixing reinforced by back-nut with 3 stainless steel screws. Supplied with red and blue markers. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.740300
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin tap
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)123
    • กว้าง (มิลลิเมตร)49
    • ความลึก (มิลลิเมตร)147
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)622
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ