เผยแพร่สินค้าของคุณ
74250015 TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer
74250015 TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer
    DELABIE

    74250015 TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer

    Deck-mounted time flow basin mixer: Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof scale-resistant flow straightener. Chrome-plated solid brass body. PEX flexibles with stopcocks, filters, non-return valves and Ø 15mm conical inlets. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Side temperature control with standard lever and maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.74250015
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-08-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)133
    • กว้าง (มิลลิเมตร)59.25
    • ความลึก (มิลลิเมตร)157
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1113
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010938
    • ชื่อ ETIMSelf-closing tap - mechanical
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    โอเชียเนีย ยุโรป อเมริกาเหนือ
    นิวซีแลนด์
    สหราชอาณาจักร
    หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
    ออสเตรเลีย
    ไอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง