เผยแพร่สินค้าของคุณ
747110 TEMPOSTOP time flow shower kit
DELABIE

747110 TEMPOSTOP time flow shower kit

Time flow shower kit for cross wall installation: TEMPOSTOP time flow valve M½" for mixed water supply. For walls ≤ 200mm. Time flow ~15 seconds. Flow rate 6 lpm at 3 bar. Chrome-plated ROUND shower head, tamperproof and scale-resistant with automatic flow rate regulation. Chrome-plated metal control. Concealed fixing and anti-rotating pin. Threaded rods can be cut to size. AB anti-blocking system: water only flows when push-button is released. 30-year warranty. [Formerly ref: 747214]
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.747110
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)61
  • กว้าง (มิลลิเมตร)70
  • ความลึก (มิลลิเมตร)35
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1243
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Showers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)