เผยแพร่สินค้าของคุณ
752000 Neck tube
DELABIE

752000 Neck tube

Neck tube for standard or siphon action urinal: ALLIA/GEBERIT "Satolas 43650/43651 or Blagnac 3560". DURAVIT "Ben 848.7, Pago 839.6, Jim or Neiße". IDEAL STANDARD "Pindard". LAUFEN "Como". NOVOBOCH "Oural 600". PORCHER "Axif". SELLES "Euroline". SPHINX "Eurobase". VILLEROY & BOCH "Java, Toboga, Troja, Magnum, Targa, Esta". F½" Ø35mm. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.752000
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-06-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)145
  • กว้าง (มิลลิเมตร)50
  • ความลึก (มิลลิเมตร)58
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)98
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ