เผยแพร่สินค้าของคุณ
760004 TEMPOCHASSE direct flush kit
DELABIE

760004 TEMPOCHASSE direct flush kit

Flush system without cistern: directly connected to pipework. For wall-mounted exposed installation. For conventional pans. Time flow ~7 seconds. Vacuum breaker. In-line F1" chrome-plated brass stopcock and flow/volume rate adjuster. Chrome-plated solid brass body and push-button. Shock-resistant mechanism. Bright polished stainless steel elbow flush tube Ø 32mm with nut and collar. Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Compatible with rain water. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.760004
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC valve
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-30
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 19 15
  • OmniClass TitleTankless Toilets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ