เผยแพร่สินค้าของคุณ
761004 TEMPOFLUX 1 direct flush kit
DELABIE

761004 TEMPOFLUX 1 direct flush kit

Flush system without cistern: directly connected to pipework. Wall-mounted, exposed operation. Soft-touch operation. Time flow ~7 sec. Vacuum breaker. Chrome-plated solid brass body and push-button. Inlet M¾". With chrome-plated outlet tube, collar and connection washer. Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Compatible with rain water. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.761004
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC valve
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)610
  • กว้าง (มิลลิเมตร)68
  • ความลึก (มิลลิเมตร)234
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)867
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
  • OmniClass Number23-31 19 15
  • OmniClass TitleTankless Toilets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ