เผยแพร่สินค้าของคุณ
761200 TEMPOFLUX 1 direct flush valve
DELABIE

761200 TEMPOFLUX 1 direct flush valve

Cross wall time flow kit for direct flush: For walls ≤ 200mm. Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Vacuum breaker. Integrated stopcock and flow rate/flush volume adjuster. Solid brass body and chrome-plated push-button. In-line inlet M3/4". Connection washer Ø 32/55mm. Threaded rod can be cut-to-size. Base flow rate: 1 L/sec. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.761200
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC valve
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-07-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 19 15
  • OmniClass TitleTankless Toilets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ