เผยแพร่สินค้าของคุณ
761210 TEMPOFLUX 1 direct flush kit
761210 TEMPOFLUX 1 direct flush kit
    DELABIE

    761210 TEMPOFLUX 1 direct flush kit

    Flush system without cistern: directly connected to pipework.
    For walls ≤ 200mm.
    Soft-touch operation.
    Time flow ~7 seconds.
    Vacuum breaker.
    Stopcock and flow rate/volume adjuster are integrated.
    Chrome-plated metal body.
    Inline inlet M¾".
    Connection washer Ø 32/55mm.
    Threaded rod can be cut to size.
    Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors).
    Base flow rate: 1 l/sec at 1 bar pressure.
    With PVC flush tube Ø 32mm.
    Compatible with rain water.
    Suitable for people with reduced mobility.
    30-year warranty.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.761210
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC valve
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)53
    • กว้าง (มิลลิเมตร)53
    • ความลึก (มิลลิเมตร)4
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011565
    • ชื่อ ETIMMechanical toilet flusher
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ