เผยแพร่สินค้าของคุณ
762150 TEMPOFLUX 2 direct flush valve
DELABIE

762150 TEMPOFLUX 2 direct flush valve

Flush system without cistern: directly connected to pipework. For walls ≤ 140mm. 3L/6L dual flush can be adjusted to 2L/4L. Soft-touch operation. Vacuum breaker. Integrated stopcock and flow rate / flush volume adjuster. Solid brass body. Chrome-plated metal push-button. In-line inlet M¾". Outlet connection for PVC tube Ø 26/32mm. Threaded rod can be cut to size. Acoustic level complies with European standard EN 12541 class II. Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Compatible with rain water. Suitable for rimless WC pans without flow rate regulation. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.762150
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC valve
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-07-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 19 15
  • OmniClass TitleTankless Toilets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ