เผยแพร่สินค้าของคุณ
762902 TEMPOFLUX 2 direct flush valve
DELABIE

762902 TEMPOFLUX 2 direct flush valve

Flush system without cistern: directly connected to pipework. Chrome-plated metal wall plate Ø 195mm. Concealed mechanical fixing of the wall plate. Multipurpose recessing housing. Recessing depth can be adjusted from 0 - 20mm. 3L/6L dual flush, can be adjusted to 2L/4L. Soft-touch operation. Vacuum breaker. Integrated stopcock and flow rate / flush volume adjuster. Solid brass body. Chrome-plated metal push-button. In-line inlet M¾". Outlet connection for PVC tube Ø 26/32mm. Acoustic level complies with European standard EN 12541 class II. Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1L/sec at 1 bar dynamic pressure. Compatible with rain water. Suitable for rimless WC pans without flow rate regulation and suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. This model does not have a waterproof recessing housing. The installer must ensure that the recessing area is waterproof and any leaks or condensation can drain away (see installation guide).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.762902
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC valve
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-07-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)195
  • กว้าง (มิลลิเมตร)195
  • ความลึก (มิลลิเมตร)51
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1507
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 19 15
  • OmniClass TitleTankless Toilets

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ