เผยแพร่สินค้าของคุณ
763041 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
763041 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
    DELABIE

    763041 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs

    Control plate and recessed time flow direct flush valve TEMPOFLUX 3, kit 2/2: Flush system without cistern: directly connected to pipework. Chrome-plated metal plate 170x 170mm. Control plate is installed manually via hidden screws. TEMPOFLUX 3 F¾" valve compatible with sea water, rain water and grey water. Soft-touch operation. AB anti-blocking system: flush only takes place once the push-button is released. 6L single flush. Round design. Complies with European standard EN 12541 (class II acoustic level). Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Suitable for rimless WC pans and suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Order with frame system reference 564065DE or 564060DE, or with 763BOX recessed housing.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.763041
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC valve
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)170
    • กว้าง (มิลลิเมตร)170
    • ความลึก (มิลลิเมตร)14
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)695
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)