เผยแพร่สินค้าของคุณ
763256 TEMPOFLUX 3 AB flush system
763256 TEMPOFLUX 3 AB flush system
    DELABIE

    763256 TEMPOFLUX 3 AB flush system

    Flush system without cistern: directly connected to pipework. For walls ≤ 200mm. Soft-touch operation. AB anti-blocking system: flush only takes place once the push-button is released. Time flow ~7 seconds. Vacuum breaker. Stopcock and volume/flow rate adjustment, activation unit and cartridge are all integrated and accessible via the service duct. Chrome-plated metal push-button. Shock-resistant mechanism. In-line inlet M¾". Complies with European standard EN 12541 (class II acoustic level). Cut-to-size threaded rod. Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1L/sec at 1 bar dynamic pressure. Compatible with rain water. Suitable for rimless WC pans without flow rate regulation and suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.763256
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC valve
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)53
    • กว้าง (มิลลิเมตร)53
    • ความลึก (มิลลิเมตร)4
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)529
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ